Danfoss logo
MSV-BD 003Z4004

LENO MSV-BD, DN 32, Belső menet vISO 228/1

003Z4004

MSV-BD DN 32, belső menetes, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG 1 ¼"
CsatlakozástípusokBelső menet vISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD,forg.mérőe.DN 32, Kvs18,0 m3/h
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-BD DN 32, belső menetes, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség [kPa] [Max]3 KPa
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dosszié terméknévMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
SzelepméretDN 32
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-BD
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.82 Kilogramm
Nettó súly1.82 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.123 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420084848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm