Danfoss logo
MSV 003Z4000

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Belső menet vISO 228/1

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, belső menetes, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG ½
CsatlakozástípusokBelső menet vISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-BD,forg.mérőe.DN 15 LF, Kvs 2,5m3/h
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-BD DN 15 LF, belső menetes, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség [kPa] [Max]3 KPa
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dosszié terméknévMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
SzelepméretDN 15 LFLow flow
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-BD
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.814 Kilogramm
Nettó súly0.802 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.376 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420084886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm