Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD és MSV-S szett, DN 20, Belső menet vISO 228/1

003Z4052

MSV-BD és MSV-S Szett DN 20, belső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG ¾"
CsatlakozástípusokBelső menet vISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]NaN in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
Elzárási funkcióIgen
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.00 m³/h
Leeresztési áramlási érték [l/h]277 L/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN20
MegnevezésMSV-BD és MSV-S Szett DN 20, belső menetes
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [kPa] [Max]250 KPa
Nyomáskülönbség [kPa] [Min]3 KPa
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dosszié terméknévMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
SzelepméretDN 20
TermékcímkeNo
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-BD és MSV-S szett
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióIgen
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.425 Kilogramm
Nettó súly1.42 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.155 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420096971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm