LENO MSV-S, DN 20, Belső menet
003Z4012
MSV-S DN 20, belső menetes, társszelep
003Z4012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Beállító skála | Nem |
| Csatlakozások | Rp ¾ |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MSV-S, gömbcsap DN 20, Kvs 6,6 m3/h |
| Megnevezés | MSV-S DN 20, belső menetes, társszelep |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-S DN15-DN50 |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | LENO MSV-S |
| Tesztdugók | Tesztdugók nélkül |
| Ürítési funkció | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.496 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.45 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.683 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |