LENO MSV-O, DN 50, Belső menet ISO 7/1
003Z4026
MSV-O DN 50, belső menetes, rögzített venturi mérőperem, kézi előbeállító szelep
003Z4026
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozások | Rp 2 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet ISO 7/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 37.90 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN50 G2" int. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | MSV-O DN 50, belső menetes, rögzített venturi mérőperem, kézi előbeállító szelep |
| Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Szelepméret | DN 50 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | LENO MSV-O |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.854 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.544 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.393 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |