Danfoss logo
MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 25, Belső menet ISO 7/1

003Z4023

MSV-O DN 25, belső menetes, rögzített venturi mérőperem, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokRp 1
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]9.70 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN25 G1" int.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-O DN 25, belső menetes, rögzített venturi mérőperem, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség [kPa] [Max]3 KPa
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dosszié terméknévMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
SzelepméretDN 25
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-O
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.112 Kilogramm
Nettó súly1.112 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.347 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420096681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm