AB-QM
A Danfoss AB-QM nyomásfüggetlen szabályozószelepben (PICV) a nagy pontosságot a megbízhatósággal ötvöztük, felhasználóbarát kialakítása piacvezető a kategóriájában. Az ABQM szelepek alkalmazásával projektjei időben és a költségvetési kereteken belüli elkészülnek, maximális hatékonyságot biztosítva a HVACrendszer számára.
A nyomásfüggetlen szelepek automatikus beszabályozó funkcióval rendelkező szabályozószelepek. A beépített nyomáskülönbség-szabályozó állandó értéken tartja a nyomáskülönbséget a szabályozószelepen, teljes autoritást és automatikus térfogatáram-korlátozást biztosítva. A két funkciót, a szabályozást és a hidraulikus egyensúly automatikus biztosítását ötvöző Danfoss PICV szelepek költséghatékony megoldást kínálnak a HVAC-rendszerek előrelátó tervezői ellőtt álló kihívások leküzdéséhez. Az AB-QM ipari hűtőrendszerekben is használható.
Features and benefits
- A pontos térfogatáram-korlátozás mindig a megfelelő térfogatáramot biztosítja a megfelelő időben, minimalizálva a szivattyúzási energiát.
- Teljes mérettartomány DN 15-től DN 250-ig, 670 m3/h maximális térfogatárammal.
- Belső és külső menetes változatban egyaránt az univerzális alkalmazhatóság érdekében.
- A Danfoss tartóssági tesztjének köszönhetően az AB-QM kategóriavezető vízkőés eltömődésállósággal rendelkezik.
- Egyszerű hibakeresés a mindig látható beállításnak és a mérőcsonkokkal történő térfogatáram-mérési lehetőségnek köszönhetően.
- Minimális hiszterézis a stabil és precíz hőmérséklet-szabályozás érdekében.
- Intelligens állítóművek széles körével felkészítve a jövőre, készen az adatvezérlésre, optimalizált HVAC 4.0.