AB-QM szelepek
Product types shown: 3
AB-QM
A Danfoss AB-QM nyomásfüggetlen szabályozószelepben (PICV) a nagy pontosságot a megbízhatósággal ötvöztük, felhasználóbarát kialakítása piacvezető a kategóriájában. Az ABQM szelepek alkalmazásával projektjei időben és a költségvetési kereteken belüli elkészülnek, maximális hatékonyságot biztosítva a HVACrendszer számára.
A nyomásfüggetlen szelepek automatikus beszabályozó funkcióval rendelkező szabályozószelepek. A beépített nyomáskülönbség-szabályozó állandó értéken tartja a nyomáskülönbséget a szabályozószelepen, teljes autoritást és automatikus térfogatáram-korlátozást biztosítva. A két funkciót, a szabályozást és a hidraulikus egyensúly automatikus biztosítását ötvöző Danfoss PICV szelepek költséghatékony megoldást kínálnak a HVAC-rendszerek előrelátó tervezői ellőtt álló kihívások leküzdéséhez. Az AB-QM ipari hűtőrendszerekben is használható.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.