Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 15, Tesztdugók nélkül, Belső menet

003Z3932

RA-HC DN 15, külső menetes mérőcsonk nélkül, szabályozó szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]2.80 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч
MegnevezésRA-HC DN 15, külső menetes mérőcsonk nélkül, szabályozó szelep
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]1.80 bar
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 15
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusRA-HC
TesztdugókTesztdugók nélkül

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.408 Kilogramm
Nettó súly0.37 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.559 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420125954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm