Danfoss logo
RA-HC-product-category

RA-HC

Az RA-HC egy szabályozószelep, amelyet Danfoss önműködő vagy Danfoss elektronikus szabályozókkal együtt alkalmaznak fan-coil egységekben és hasonló végberendezésekben bármilyen HVAC rendszerben. Danfoss ASV-vel együtt telepítve a kiegyensúlyozó és szabályozási funkciók kombinálódnak, ami a teljes dinamikus hidraulikai megoldást jelenti.

Danfoss termosztatikus aktuátorokkal (TWA) kombinálva az RA-HC szelepek Be/Ki szabályozást biztosítanak, szabályozzák az áramlást a végberendezésen keresztül, és optimális hőmérsékletet tartanak fenn a helyiség terhelési igényei alapján.

Az RA-HC szelepek nyolc előbeállítással rendelkeznek, így minden körben biztosított a megfelelő vízáramlási mennyiség.

Az RA-HC nagy áramlási kapacitással rendelkezik, és kompakt kialakításának köszönhetően csak kevés helyet igényel a beépítéshez.

Features and benefits

  • Beszabályozási és szabályozó funkció
  • Nagy térfogatáram kapacitás
  • Kompakt kialakítás, kis beépítési helyigény
  • Egyszerű előbeállítás, nincs szükség szerszámra
  • A mérés az ASV társszelepen vagy az opcionális RA-HC-n történik
  • A zárás (rendszer karbantartásakor történő szigeteléshez) a kézi elzárógombbal történik.