RA-HC, DN 25, Tesztdugók nélkül, Belső menet
003Z3921
RA-HC DN 25, belső menetes, tesztdugók nélkül, szabályozószelep
003Z3921
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 5.50 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | RA-HC, DN 25, Tesztdugók nélkül,Bm |
| Megnevezés | RA-HC DN 25, belső menetes, tesztdugók nélkül, szabályozószelep |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 25 |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | RA-HC |
| Tesztdugók | Tesztdugók nélkül |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.52 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.534 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.566 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |