Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Tesztdugókkal, Belső menet

003Z3910

RA-HC DN 20, belső menetes, tesztdugókkal, szabályozószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]4.30 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRA-HC 20 sz.átmeneti mérőcs.3/4",Kvs4,3
MegnevezésRA-HC DN 20, belső menetes, tesztdugókkal, szabályozószelep
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]1.00 bar
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 20
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusRA-HC
TesztdugókTesztdugókkal

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.472 Kilogramm
Nettó súly0.452 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.548 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm