RA-C
A Danfoss önműködő és elektronikus szabályozóival együtt az RA-C szelepek tökéletes kombinációt alkotnak hűtési és fűtési körök szabályozására.
Az RA-C szelep egy alapállapotban nyitott szelep. FEK vagy FED típusú önműködő érzékelőkkel ellátott alkalmazásokban biztosított, hogy a hűtőszelep kinyíljon, amikor a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet fölé emelkedik.
Features and benefits
- Az RA-C szelep 4 előbeállítással rendelkezik, így minden hűtőkörben biztosított a megfelelő vízmennyiség, és PN16 tanúsítvánnyal rendelkezik.
- A szelep két külső menettel rendelkezik, így különféle csőtípusokhoz való szerelvények szerelhetők fel.
- Ezenkívül a Danfoss szerelvények átfogó választékát is kínálja (lásd a hátoldalt).
- Elzárás (a rendszer karbantartása közbeni leválasztáshoz) kézi elzárógombbal.