Danfoss logo
FEV 013G5466

Szobatermosztát, FEV, Kapilláris cső [m]: 2+2

013G5466

FEV érzékelő a fűtőkör szabályozásához

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
Kapilláris cső [m]2+2
Material DescriptionFEV-FF klimaelement 2 + 2 m
MegnevezésFEV érzékelő a fűtőkör szabályozásához
Product line28
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP dosszié terméknév"FED-K-V_5"
TermékcsoportSzobatermosztát
TerméktípusFEV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.458 Kilogramm
Nettó súly0.452 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.651 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420049700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm