Danfoss logo
FEV-product-category

FEV

Az FEV egy arányos szabályozó, amely a hőmérséklet-eltérés függvényében nyitja vagy zárja a fűtőszelepet.

FEV-IF
Mennyezet-, padló- vagy radiátorfűtéses rendszerekben alkalmazható. A hőmérséklet-szabályozót/érzékelőt kb. 1,5 méter magasságban egy belső falra kell szerelni úgy, hogy a helyiség hőmérséklete pontosan mérhető legyen.

FEV-FF
Fancoil vagy indukciós egységekkel rendelkező rendszerekben alkalmazható. A távérzékelőnek az egység helyiséglevegő-bemenetébe helyezésével rövidebb válaszidő érhető el a hőmérséklet-változásokra, ami pontosabb hőmérséklet-szabályozást eredményez.