Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 20, Belső menet

003Z7009

ASV-D valve DN 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaCW 617N
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionASV-D DN20
MegnevezésASV-D valve DN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-kompatibilisOut of scope
SCIP dosszié szám76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dosszié terméknévMSV-D/ASV-D
SzelepméretDN 20
TermékcsoportAutomatikus beszabályozás
TerméktípusASV-D

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.79 Kilogramm
Nettó súly0.72 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424617905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm