Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

Az ASV-D partnerszelep ASV-PV/P vagy AB-PM dinamikus beszabályozószelepekkel együtt használatos a fűtési, hűtési ágak nyomáskülönbségének szabályozására.
Az ASV-D egy kombinált előbeállító és elzárószelep, az alábbi egyedülálló jellemzőkkel.
​​​Kétirányú funkcionalitásának köszönhetően az ASV-D szelep a szabályozási körön belül és kívül is használható.

Features and benefits

  • nagy kv értékek a kis nyomásveszteségek érdekében
  • kétirányú szelepfunkcionalitás
  • több oldalról látható digitális előbeállító skála
  • könnyen rögzíthető előbeállítás
  • beépített mérőcsonkok Ø 3 mm-es tűkhöz
  • eltávolítható beállító szelepkerék a könnyű felszereléshez
  • elzárás funkció, az előbeállítástól elkülönítve
  • nyitva-zárva állapot kijelzése színekkel