ASV-D, DN 15, Belső menet
003Z7008
ASV-D valve DN 15
003Z7008
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | CW 617N |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 3.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ASV-D DN15 |
| Megnevezés | ASV-D valve DN 15 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-kompatibilis | Out of scope |
| SCIP dosszié szám | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-D/ASV-D |
| Szelepméret | DN 15 |
| Termékcsoport | Automatikus beszabályozás |
| Terméktípus | ASV-D |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.648 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.59 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.396 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |