Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Hőmennyiségmérők, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Fűtés, elem 2 x AA-cella, M-Bus

014U0422

Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.036
1 Primer akkumulátor tömege kg0.018
A burkolat színeRAL 9010 fehér
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]1.5 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege18 g
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]15 mm
BeépítésTáp
Csatlakozási méretekG 3/4
CsatlakozástípusokMenet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]16.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 1000
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max]125.00 K
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min]3.00 K
Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Max]140 °C
Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Min]0 °C
Illesztőfelületi modul 1. nyílásNo interface module
Integrált kommunikációM-Bus
Jóváhagyó hatóságForce tanúsítvány
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]130 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]5 °C
Kábel szigetelő anyagSilicone
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]1.5 m
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE1 / M2
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]95 % RH
KözegVízminőség: pH 7–9,5
Közeggel érintkező anyagSárgaréz érzékelő
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Kv-értékek [m³/h]3.87 m³/h
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh
MegnevezésHőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
MértékegységkWh (tizedesjegy nélkül)
Napló, tárolási időtartam [hónap]24 mo
Napló, tárolási intervallum [hónap]1 mo
Névleges nyomás [bar]25 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dosszié terméknévUltrasonic Pathfinder
Tápfeszültség típusaelem 2 x AA-cella
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Telep menny.2
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoSelect 10
Üzembehelyezési szerszámSonoApp
Védettségi osztály kalkulátorIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.996 Kilogramm
Nettó súly0.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.108 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425238475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm