SonoSelect 10 / SonoSafe 10
A Danfoss SonoSelect 10 és SonoSafe 10 kompakt ultrahangos hőmennyiségmérő a fűtési, hűtési és kombinált fűtési/hűtési alkalmazások energiafelhasználásának hiteles mérésére szolgál. A készülékek lehetővé teszik a távoli leolvasást (AMR – automatikus adatkiolvasás). A hőmennyiségmérőket egy ultrahangos áramlásérzékelő, két Pt1000 hőmérsékletérzékelő és egy kalkulátor alkotja, melynek integrált áramkörei elvégzik a hőmérséklet mérését, valamint a térfogatáram és az energia számítását.
Features and benefits
- Bevált, hosszú élettartamú ultrahangos mérési mód
- Nincs szükség csillapító szakaszra, nincsenek korlátozások a be- és a kimenettel kapcsolatban
- Kis nyomásesés 0,03 barra q p-nél
- Nagy méretű, 85 x 35 mm-es, 8 számjegyű (11,5 mm-es magasság) LCD-kijelző, útmutató menü és információs panel
- Kompakt kivitel, kiterjedte-módosítási és hibanapló
- Memória: 4 év adatai, éves és havi értékek (impulzusbemenetek is)
- Kommunikációs modulokkal bővíthető (két M-bus, csatlakozás vízmérővel)
- Energiaellátás: 3,6 V-os elem (cserélhető) vagy 230 V-os hálózati táp
- 300, 2400, 4800 és 9600 bps sebességű kommunikációs adatátvitel
- Android rendszerben használható SonoApp (adapterrel megvalósított Bluetooth LE)