Hőmennyiségmérők, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Fűtés, elem 2 x AA-cella, OMS 868,95 MHz-es rádió
014U0407
Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
014U0407
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.036 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.018 |
| 2 Szekunder akkumulátor ÖSSZEG TÖMEG Kg | 0.010 |
| 2 Szekunder akkumulátor tömege kg | 0.010 |
| A burkolat színe | RAL 9010 fehér |
| A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 1.5 m |
| A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | AA Lithium (ER14505) |
| Akkumulátor tömege | 18 g |
| Alkalmazás | Fűtés |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beépítés | Visszatérő |
| Csatlakozási méretek | G 3/4 |
| Csatlakozástípusok | Menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 16.0 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 1000 |
| Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] | 125.00 K |
| Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] | 3.00 K |
| Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Max] | 140 °C |
| Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Min] | 0 °C |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | OMS 868,95 MHz-es rádió |
| Integrált kommunikáció | No integrated communication |
| Jóváhagyó hatóság | Force tanúsítvány |
| Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 130 °C |
| Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
| Kábel szigetelő anyag | Silicone |
| Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 1.5 m |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Környezeti osztály | E1 / M2 |
| Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Közeg | Vízminőség: pH 7–9,5 |
| Közeggel érintkező anyag | Sárgaréz érzékelő |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P |
| Megnevezés | Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Mértékegység | kWh (tizedesjegy nélkül) |
| Napló, tárolási időtartam [hónap] | 24 mo |
| Napló, tárolási intervallum [hónap] | 1 mo |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Szekunder akkumulátor akkumulátoronkénti tömege | 10 g |
| Szekunder akkumulátor Elemek száma | 1 |
| Szekunder akkumulátor feszültsége | 3.6 V |
| Szekunder akkumulátor típusa vagy neve | 0,5 AA Lithium |
| Tápfeszültség típusa | elem 2 x AA-cella |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SonoSelect 10 |
| Üzembehelyezési szerszám | SonoApp |
| Védettségi osztály kalkulátor | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.948 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.181 Liter |
| EAN/UPC | 5702425238802 |