Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Fűtés, hálózat, M-bus modul

187F3173

Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Javasolt csere: 187F2078

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.038
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA cells Lithium thionyl chloride
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]15 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]11 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet/-kimenet
IP protection classIP65
Jóváhagyó hatóságMID
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]130 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]5 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
KözegFűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Közeg átmeneti túlterhelési hőmérséklete [°C]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HE 230V M-Bus
MegnevezésHőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Napló, tárolási időtartam [hónap]36 mo
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosszié terméknévSonometer 30 HE
Tanúsítvány típusJóváhagyott és először ellenőrzött típus
Tápfeszültség típusahálózat
Telep menny.2
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.95 Kilogramm
Nettó súly0.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.037 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428986076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm