Danfoss logo
SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Fűtés, hálózat, M-Bus

187F2078

Energy meter for commercial applications

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.019
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]1.5 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]15 mm
BeépítésVisszatérő
Csatlakozási méretekG 3/4
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamikus tartomány1:100
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]15.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Illesztőfelületi modul 1. nyílásNo interface module
Integrált kommunikációM-Bus
Jóváhagyó hatóságMID
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]180 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]0 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]1.2 m
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
KözegVízminőség: pH 7–9,5
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Kv-értékek [m³/h]3.63 m³/h
Material DescriptionSONO40 DN15 qp1.5 110 R HE 230V MBus
MegnevezésEnergy meter for commercial applications
MértékegységMWh
Napló, tárolási időtartam [hónap]36 mo
Névleges nyomás [bar]25 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dosszié terméknévSono40
Tanúsítvány típusJóváhagyott és először ellenőrzött típus
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség típusahálózat
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.052 Kilogramm
Nettó súly1.052 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424606084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm