Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6077

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

087G6077

Általános az egész portfólióban

Javasolt csere: 087G6078

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegészítő típusaFittingek, PN16 95°C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionPlastic install. set for sensor, 20pc
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.011 Kilogramm
Nettó súly0.006 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.06 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104051529
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens