Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
087G6078
Általános az egész portfólióban
087G6078
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130°C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Brass install. set for sensors, I-p |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| SCIP dosszié terméknév | Brass installation set for sensors 20pc |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.021 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.016 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.028 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |