RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
087N1196
RMT24 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 240V system with SPDT type contact
087N1196
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Beépített hőmérő | Nem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Éjjeli üzem | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Garancia [év] | 5 |
| Gyorsító | Igen |
| Hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet [°C] [Min] | 8 °C |
| Kapcsolási különbség [°C] [Max] | 1 °C |
| Kategória neve | Mechanical Dial Thermostat |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 4 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 10 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg | A |
| Magasság [mm] | 80 mm |
| Material Description | RMT-24 R.THERM. |
| Megnevezés | RMT24 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 240V system with SPDT type contact |
| Mélység [mm] | 40 mm |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szélesség [mm] | 80.00 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Helyiségtermosztát, RMT |
| Termékleírás | RMT-24 R.THERM. |
| Terméktípus | RMT24 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.142 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.137 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.325 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019024 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |