RMT
Az RMT szobatermosztátok alkalmasak fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszerek vezérlésére.
A kínálatban megtalálhatók 24 V-os rendszerekhez használható modellek - RMT 24 és RMT 24T típusok -, valamint 220/240 V-os rendszerekhez használható modellek - RMT 230 és RMT 230T típusok.
Beépített hőmérővel és éjszakai hőmérséklet-csökkentés funkcióval ellátott változatok is kaphatók. A műszaki adatokat és a rendelési kódokat lásd az alábbi táblázatokban.
Features and benefits
- Fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszerek vezérlése
- 24 V-os és 220/240 V-os rendszerekhez kapható
- Opcionális beépített hőmérő és éjszakai visszaállítási funkció