Danfoss logo
RMT230_L

RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 230V system with SPDT type contact

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Beépített hőmérőNem
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Éjjeli üzemNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]5
GyorsítóIgen
Hőmérséklet [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet [°C] [Min]8 °C
Kapcsolási különbség [°C] [Max]1 °C
Kategória neveMechanical Dial Thermostat
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]4 A
Tulajdonság
Érték
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]10 A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
KözegA
Magasság [mm]80 mm
Material DescriptionRMT-230 R.THERM
MegnevezésRMT230 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 230V system with SPDT type contact
Mélység [mm]40 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség [mm]80.00 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcímkeYes
TermékcsoportHelyiségtermosztát, RMT
TermékleírásRMT-230 R.THERM
TerméktípusRMT230

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.144 Kilogramm
Nettó súly0.138 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.392 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420019062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens