Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma1
A HMV körök száma1
A motoros szelepek száma1
Azonnali melegvíz rendszerNem
China RoHS exemption clause7.3
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Tulajdonság
Érték
MegnevezésECL APPLICATION KEY A318 DE
Melegvíz tárolótartály rendszerIgen
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalNem
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma3
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusP318
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.332 Kilogramm
Nettó súly0.004 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm