Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid

030B0445

0.40GAL 80S LE V

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [kg/h]1.46 kg/h
Kapacitás [l/h]0.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.40 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepYes
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Megnevezés0.40GAL 80S LE V
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Műszaki jellemző11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié számcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP dosszié terméknévLE Nozzles 0.40-0.60 gph
szórási minta jelölésS
SzórásképekSolid
Szűrő minősége [µm]30
Szűrő típusaSinter
TermékcsoportOil Nozzles
TerméktípusLE
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.035 Kilogramm
Nettó súly0.034 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.024 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm