Mérőszelep, SNV-ST
148B6607
Belépő csatlakozás típus: NPT, Kilépő csatlakozás típus: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/8
148B6607
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | NPT |
| Bemenet - belső/külső | Belső |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 150 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kilépő csatlakozás típus | NPT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet - belső/külső | Belső |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepváltozat | Standard változat |
| Színes festék | Cr3 / TLP |
| Tanúsítvány | EACLLC CDC TYSKTÜV |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Termékleírás | Elzáró tűszelep |
| Terméknév | Mérőszelep |
| Terméktípus | SNV-ST |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.56 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.559 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.884 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |