Mérőszelep, SNV-SS
148B4582
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: G
148B4582
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Bemenet hossza [in] | 6 in |
| Bemenet hossza [mm] | 150 mm |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Height (EF000040) | 42 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Sapka |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kilépő csatlakozás típus | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet - belső/külső | Külső |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar M/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220ISO 228-1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Szelepváltozat | Kibővített ág |
| Szervizelhető | SNV pótalaktrészek |
| Tanúsítvány | EACTÜVUA |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Termékleírás | Elzáró tűszelep |
| Terméknév | Mérőszelep |
| Terméktartozékok | SNV tartozékok |
| Terméktípus | SNV-SS |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.928 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.612 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.496 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428845960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |