Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Mérőszelep, SNV-ST

148B4229

Belépő csatlakozás típus: R, Kilépő csatlakozás típus: Rc, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1/4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Belépő csatlakozás típusR
Bemenet - belső/külsőKülső
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/4
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IránySarok
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusRc
Kimenet - belső/külsőBelső
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/4
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R1/4 52 bar I/30
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Normál csatlakozásISO 7-1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatStandard változat
SzervizelhetőSNV pótalaktrészek
Színes festékCr3 / TLP
TanúsítványEACTÜVUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TermékleírásElzáró tűszelep
TerméknévMérőszelep
TerméktartozékokSNV tartozékok
TerméktípusSNV-ST

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.394 Kilogramm
Nettó súly0.37 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.241 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428177160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm