Danfoss logo
Mérőszelep, SNV-ST-product-details

Mérőszelep, SNV-ST

148B3880

Belépő csatlakozás típus: G, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1/2 A

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Azonos termék148B0084
Belépő csatlakozás típusG
Bemenet - belső/külsőKülső
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 A
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]76 °F
IránySarok
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusG
Kimenet - belső/külsőKülső
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/2 A
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatStandard változat
SzervizelhetőSNV pótalaktrészek
Színes festékCr3 / TLP
TanúsítványEACTÜVUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TermékleírásElzáró tűszelep
TerméknévMérőszelep
TerméktartozékokSNV tartozékok
TerméktípusSNV-ST

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.4 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162974520