Mérőszelep, SNV-ST
148B3876
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: G
148B3876
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Azonos termék | 148B3874 |
| Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Bemenet hossza [in] | 4 in |
| Bemenet hossza [mm] | 100 mm |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 76 °F |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Sapka |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kilépő csatlakozás típus | G |
| Kimenet - belső/külső | Külső |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 A |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 140.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220ISO 228-1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepváltozat | Kibővített ág |
| Szervizelhető | SNV pótalaktrészek |
| Színes festék | Cr3 / TLP |
| Tanúsítvány | EACTÜVUA |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Termékleírás | Elzáró tűszelep |
| Terméknév | Mérőszelep |
| Terméktartozékok | SNV tartozékok |
| Terméktípus | SNV-ST |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 630.362 Gramm |
| Nettó súly | 590.514 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974469 |