Szűrő, SNV-ST
027X0153
Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1/4, Típusjelölés: Ürítőkészlet
027X0153
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | NPT |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/4 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Irány | Sarok |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szűrőváltozat | Standard változat |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Elzáró tűszelep |
| Terméknév | Szűrő |
| Terméktípus | SNV-ST |
| Típusjelölés | Ürítőkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.72 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.612 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |