OP-HGZ125D48E
115F0903
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
115F0903
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | HBPMBP |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | E |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor típusa | Q8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 13980 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ125D48E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-HGZ125D48E |
| Model number | OP-HGZ125D48E |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ D48 |
| Változat | D48 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 3.50 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 600 mm |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 500 W |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | D48 : Optyma – tejtartály piac Új-Zéland és APA piac számára |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 257 Kilogramm |
| Nettó súly | 239 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |