Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1155

Terméktípus: B0, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 11.6, Meleg kikapcsolás [°C]: 0.8, Hideg bekapcsolás [°C]: 4.8, Hideg kikapcsolás [°C]: -8.3, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezHűtők
Hideg bekapcsolás [°C]4.8 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-8.3 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]11.6 °C
Meleg kikapcsolás [°C]0.8 °C
Mennyiség csomagolási módonként96 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.09 Kilogramm
Nettó súly0.085 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.309 Köbdeciméter
EAN/UPC5702424037161