Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Elektromagnetski ventil, EV220W, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PED; CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector

Preporučena zamjena: 042U4640

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]1 1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1 1/2 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaEV220W 40B G 112E NC000
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]18.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEPED
Oznaka vrsteEV220W 40
Područje primjene WEEE-aYes
PogonW
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]4000 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]6000 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogonaSpojni W, 9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]40.00 mm
Vrsta proizvodaEV220W
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.038 Kilogram
Neto težina2.652 Kilogram
Volumen7.334 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm