Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 3/8 NC brass

Elektromagnetski ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR

042U4013

Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Preporučena zamjena: 042U4611

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.200 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]232.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]2.900 psi
Dimenzija priključka [in]3/8
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/8 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV220A 10B G 38N NC000
Količina po obliku pakiranja15 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]1.600 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]24.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]348.0 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEV220A 10B G 38N NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeNBR
Naziv programa dijelovaEV220A
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV220A 10
PogonA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater,Brine,Oil,Air
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]50 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]300 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]10.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV220A
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.484 Kilogram
Neto težina0.457 Kilogram
Volumen0.338 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423106516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm