Elektromagnetski ventil, EV210BW, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
132U4407
Preporuke za medij: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tijela: Eco brass, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2
132U4407
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Zatvoreni sa odvodom (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.640 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 2.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 29.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1/4 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 3/16 in |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Malo agresivan medij |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.550 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 3.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 43.5 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 2.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 29 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Materijal spoja | Eco brass |
| Materijal tijela | Eco brass |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv programa dijelova | EV210BW |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | ACSPZHRISESINTEF |
| Oznaka vrste | EV210BW 4.5 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | BW |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Izravno upravljanje |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -32 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 158 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UNSPSC CODE | 40141605 |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 4.50 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV210BW |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.776 Kilogram |
| Neto težina | 0.421 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162380277 |