Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Elektromagnetski ventil, EV210BW, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

Preporuke za medij: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tijela: Eco brass, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]3/16 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210BW 4.5BE G 14E NC000
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]0.550 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Materijal spojaEco brass
Materijal tijelaEco brass
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV210BW
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeACSPZHRISESINTEF
Oznaka vrsteEV210BW 4.5
Područje primjene WEEE-aYes
PogonBW
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijDrinking Water&Heating ECO/SS
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-32 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]70 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]158 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UNSPSC CODE40141605
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]4.50 mm
Vrsta proizvodaEV210BW
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.216 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.253 Liter
EAN/UPC5715162380246