Elektromagnetski ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM
032U537416
Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Odobrenje: SINTEF; CE, Materijal tijela: DZR mjed, Rad: Upravljanje s potpomognutim dizanjem, Broj načina: 2/2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
032U537416
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Zatvoreni sa odvodom (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 5.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV250B 18BD G 34E NO000 BB024A |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o toleranciji medija | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barMalo agresivan medij |
| Kv vrijednost [m³/h] | 4.900 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV250B 18BD G 34E NO000 BB024AS |
| Materijal spoja | DZR mjed |
| Materijal tijela | DZR mjed |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv programa dijelova | EV250B |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CESINTEF |
| Opcija svitka | Spojni |
| Oznaka vrste | EV250B 18 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Preporuke za medij | Technical & Soft Water |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 150 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 100 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Upravljanje s potpomognutim dizanjem |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 18.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV250B |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta svitka | BB |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.149 Kilogram |
| Neto težina | 1.087 Kilogram |
| Volumen | 1.292 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |