Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Elektromagnetski ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]2.700 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]39.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1/4 in
FunkcijaNC
Indeks specifikacijaEV210B 6B G 14E NC672
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.700 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]16.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]232.0 psig
Maks. radni tlak [bar]2.7 bar
Maks. radni tlak [psig]39 psig
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV210B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeDNVGL-CG-0339
Oznaka vrsteEV220B 12
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]6.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.322 Kilogram
Neto težina0.29 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm