Danfoss logo
Elektromagnetski ventil, EV210S, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Elektromagnetski ventil, EV210S, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM

032H8186

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
Cv vrijednost [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]3/8
Frakcija veličine sapnice [in]5/32 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210S 3.5B G38F NC000
Količina po obliku pakiranja16 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]0.260 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV210S
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteEV210S 3.5
PogonS
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]10 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]3.50 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210S
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.205 Kilogram
Neto težina0.187 Kilogram
Volumen0.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm