MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-600
188X5416
Length [mm]: 600
188X5416
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L600 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-600 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.5 Kilogram |
| Neto težina | 15.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 545.21 Liter |