Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Vrsta 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključak230V 50 Hz
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 4
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]70 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
OdobrenjeCE
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
Karakteristike
Vrijednost
OpisEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
PipingPPS composite
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat 4.0 PRO W
Water hammer arresterOptional

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.54 Kilogram
Neto težina10.04 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.799 Hectoliter
EAN/UPC5715162513248