MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000
181H1908
Length [mm]: 2000
181H1908
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW |
| Model | S113-IS16-2000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 47 Kilogram |
| Neto težina | 47 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.553 Cubic meter |