Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1000

181H1797

Length [mm]: 1000
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1000DIV.B
ModelS110-IS06-1000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina29.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina29.9 Kilogram