Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500

181H1297

Length [mm]: 2500

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP MW
ModelS62-IS10-2500
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31.2 Kilogram
Neto težina31.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3018.001 Liter